Méteráru, Terepibusz-vezeték, INTERBUS, árnyékolt, PVC, fekete RAL 9005, 6-eres (3 x 2 x 0,22 mm2), egyes ér színe: zöld-sárga, fehér-barna, szürke-rózsaszín, földbe fektethető
Kábel mint méteráru réz- és optikai alkalmazásokhoz
Kábelméteráruink változatos vezetéktípusainak köszönhetően különféle alkalmazások valósíthatók meg. Alakítsa ki a kábelezést teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú vezetékeket.
AS-Interface PVC szalagkábel UL-lel fekete színben, kiegészítő energiaellátáshoz, 2 x 1,5 mm2, 100 m tekercs
Méteráru, Installációs terepibusz-vezeték, INTERBUS, árnyékolt, PUR, zöld RAL 6017, 9-eres (3 x 2 x 0,25 mm2 + 3 x 1 mm2), egyes ér színe: zöld-sárga, fehér-barna, szürke-rózsaszín, piros, kék, zöld/sárga, rendkívül hajlékony, ellenáll a hegesztőfém cseppeknek
Méteráru, Kábelgyűrű, PVC, fekete RAL 9005, 3-eres, egyes ér színe: barna, kék, fekete, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), árnyékolt, PUR halogénmentes, vízkék RAL 5021, 8-eres (4x2xAWG24/1, SF/UTP), egyes ér színe: fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna
Méteráru, Kábelgyűrű, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, 5-eres, egyes ér színe: fekete 1, fekete 2, fekete 3, fekete 4, zöld/sárga, kábelhossz: 100 m
CAT5-SF/UTP-kábel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), nagy igénybevételű installációs kábel 2 x 2 x 0,22 mm2, tömör vezeték, árnyékolt, külső köpeny: 7,8 mm átmérő, belső köpeny: 5,75 mm ± 0,15 mm átmérő, mindkét oldalon RJ45-csatlakozóval szerelt, keresztkötéses, vagy egyenes
Adatbusz-rendszerkábel, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vízkék RAL 5021
Méteráru, Kábelgyűrű, PVC, fekete RAL 9005, 8-eres, egyes ér színe: fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros, kábelhossz: Szabad bevitel (110,0 ... 500,0 m), Szállítás kábeldobon, max. két részmennyiségben (részletek a műszaki adatoknál)
Méteráru, Adatkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), árnyékolt, PE-X halogénmentes, fekete RAL 9005, 4-eres (1x4xAWG22/7, SF/TQ), egyes ér színe: fehér-kék, narancssárga-sárga, kábelhossz: Szabadon megadható (0,5 ... 400 m)
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas megrendelés - akár rövid kábelhossz is rendelhető
- A nagyon hosszú kábelek könnyen lecsévélhetők a kábeldobok segítségével
- Variálható, mert minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
Rézkábelek méteráruként
A Phoenix Contact rézkábeleit különböző pólusszámmal és keresztmetszetben, 0,2 m és 1 000 m közötti egyedi hosszakban rendelheti.
- Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
- Vezetéktípus: PUR/PVC
- Vezetéktípus: PVC
- Vezetéktípus: PUR POWER
Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.
Optikai kábelek méteráruként
A Phoenix Contact kábel- és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.
- Polimer optikai szál (POF) legfeljebb 100 MBit/s átviteli sebességig
- Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) legfeljebb 1 GBit/s átviteli sebességig
- Multimódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 10 GBit/s átviteli sebességig
- Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 40 GBit/s átviteli sebességig