VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M
-
Szalagkábel
1404935
AS-Interface TPE szalagkábel UL-lel fekete színben, kiegészítő energiaellátáshoz, 2 x 1,5 mm2, 100 m tekercs
Termékrészletek
| Érzékelő fajtája | AS-Interface |
| Pólusszám | 2 |
| Jel típusa/kategória | AS-Interface |
| Vezetékhossz | 100 m |
| Vezeték tömege | 64 kg/km |
| Pólusszám | 2 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezető felépítése | 2 x 1,5 mm² |
| Vezető típusa | Szalagkábel |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 84x 0,15 mm |
| AWG feszültségellátás | 16 |
| Vezeték-keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,5 mm |
| Külső köpeny, anyaga | TPE |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | TPE |
| Elemi ér, szín | barna, kék |
| Szigetelés vastagsága | kb. 0,50 mm |
| Max. érellenállás | ≤ 13,7 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 1 MΩ*km |
| Névleges feszültség - kábel | 48 V |
| Vizsgálófeszültség | 2000 V |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | ≥ 6 mm (egyszeri) |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 8000000, Hajlítási sugár: 75 mm, Elmozdítás iránya: vízszintes, a széles oldal felett, Mozgatási sebesség: 4 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
| Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Elmozdítás iránya: függőleges, a széles oldal felett | |
| Halogénmentesség | nem |
| Tűzállóság | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| IEC 60332-1-2 | |
| Olajellenállóság | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
| Egyéb ellenállóság | UV álló |
| Különleges tulajdonságai | UL-Style 2103 |
| CSA-File LL55255-42 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -30 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 105 °C (mozgatható kiépítés) |
| -40 °C ... 105 °C (fix fektetésű) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 105 °C |
| Cikkszám | 1404935 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1LFA |
| Termékkulcs | AF1LFA |
| GTIN | 4046356339247 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6 453 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 453 g |
| Vámtarifaszám | 85444995 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 88,885 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51