Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X / IP65, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 2 m
Cat.7 kábel
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), árnyékolt, PE-X halogénmentes, fekete, 8-eres (4x2xAWG26/7; S/FTP), egyes ér színe: fehér-kék, fehér-narancs, fehér-zöld, fehér-barna, kábelhossz: 100 m
Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X / IP65, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X / IP65, kábelhossz: 2 m
Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X / IP65, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m
Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X / IP65, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m
Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X / IP65, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X / IP65, kábelhossz: 5 m