CSA
Engedély azonosítója: 13631cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
| PE-csatlakozás | 24 - 8 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| PE-csatlakozás | 24 - 8 | |||
Védővezetős installációs kapocs, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.
A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a phoenixcontact.com/products címen találja, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 38 A, Csavaros csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
| Általános adatok | Szerelési útmutató: Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni. A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a phoenixcontact.com/products címen találja |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Sorok száma | 3 |
| Potenciálok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
| Az N-gyűjtősínek áramterhelhetősége | 140 A |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Megjegyzés | A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni. |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Idomszer | A5 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Névleges áram | 38 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Maximális terhelőáram | 47 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 400 V (Külső vezető/külső vezető) |
| 250 V (Külső vezető/PE) | |
| 250 V (Külső vezető/N) | |
| Szélesség | 8,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Magasság | 95 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 51,5 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 59 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 4,8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
| Rövid idejű áramállóság 10 mm² | 1,2 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,5 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3076039 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE1153 |
| Termékkulcs | BE1153 |
| GTIN | 4046356817615 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 36,42 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 36,42 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
| ETIM 10.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
| PE-csatlakozás | 24 - 8 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| PE-csatlakozás | 24 - 8 | |||
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,256 kg CO2e |