PTN 6
-
N-bontókapcsok
3213967
N-bontókapcsok, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni.
A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a phoenixcontact.com/products címen találja, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 41 A, Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Termékrészletek
| Általános adatok | Szerelési útmutató: Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden sorkapocssor elején és végén, hosszabb sorkapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni. A konkrét feladathoz használható tartóbakokat a phoenixcontact.com/products címen találja |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
| Az N-gyűjtősínek áramterhelhetősége | 140 A |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Idomszer | A5 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Névleges áram | 41 A |
| Maximális terhelőáram | 51 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| 41 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) | |
| Névleges feszültség | 400 V |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| 1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
| Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 10 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Szélesség | 8,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Magasság | 66,3 mm |
| Mélység | 48,5 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 50 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 57,5 mm |
| Szín | kék (RAL 5015) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
| Rövid idejű áramállóság 10 mm² | 1,2 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,5 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3213967 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2252 |
| Termékkulcs | BE2252 |
| GTIN | 4046356609357 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 16,806 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 16,806 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250111 |
| ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,145 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBS 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3030284
-
FBS 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3030297
-
FBS 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3030307
-
FBS 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3030310
-
FBS 6-8 - Dugaszolható áthidaló 3032470
-
FBS 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3030323
-
FBS 2-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033830
-
FBS 3-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033831
-
FBS 4-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033832
-
FBS 10-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033833
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 3-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032570
-
FBS 4-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032583
-
FBS 5-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032596
-
FBS 6-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032677
-
FBS 10-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032606
-
FBS 2-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032621
-
FBS 3-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032622
-
FBS 4-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032635
-
FBS 5-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032648
-
FBS 6-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032664
-
FBS 10-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032651
-
FBSRH 2-8 - Rövidzárdugasz 3033802
-
FBSRH 3-8 - Rövidzárdugasz 3033803
-
FBSRH 4-8 - Rövidzárdugasz 3033804
-
FBSR 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3033808
-
FBSR 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3001597
-
FBSR 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3000585
-
FBSR 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3033809
-
FBSR 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3001599
-
FBSR 16-8 - Dugaszolható áthidaló 3033816
-
ATP-ST 6 - Rekeszelválasztó lap 3024481
-
AB-PTI 6 - Tartóbak 3214008
-
D-PTN 6 - Lezárófedél 3213979
-
WS PT 6 - Figyelmeztető lap 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808781
-
ZBF 8 CUS - Jelölőcsík lapos 0825030
-
UC-TMF 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824654
-
UCT-TMF 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829672
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
PAI-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Vizsgálóadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Vizsgálóadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Vizsgálóadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032802
-
PS-8 - Vizsgálódugasz 3031005
-
DP PS-8 - Távtartó lap 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3048564
-
TMT (EX9,5)R - Jelölő kapcsokhoz 0828295
-
US-TM 100 - Jelölő kapcsokhoz 0829255
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nullavezetősín 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nullavezetősín 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nullavezetősín 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-gyűjtősín 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-gyűjtősín 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-gyűjtősín 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-gyűjtősín 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-gyűjtősín 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-gyűjtősín 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-gyűjtősín 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-gyűjtősín 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-gyűjtősín 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-gyűjtősín 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-gyűjtősín 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-gyűjtősín 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-gyűjtősín 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-gyűjtősín 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-gyűjtősín 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-gyűjtősín 0402006
-
AKG 16 BU - Csatlakozókapocs 0423014
-
AKG 35 BU - Csatlakozókapocs 0424013
-
IAK 16 - Leágazó modul 2715982
-
SZF 2-0,8X4,0 - Csavarhúzók 1204520
-
AP-NLS N - Takaróprofil 1013634
-
AB-PTI 6 - Tartóbak 3214008
-
AB-PTI 16-NLS BU - Tartóbak 1030138
-
PTI 16-NLS-FI BU - Installációs kapocs 1030131
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
Az Ön előnyei
A nullavezető gyors és biztonságos leválasztása
A csúszka véghelyzetekben történő biztonságos reteszelődése
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51