PTI 2,5-L/NT - Installációs emeletes kapocs
3213947

Installációs emeletes kapocs, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor elején és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni., névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Direkt rugós csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, Direkt rugós csatlakozás, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A késes bontózónával rendelkező kapcsok felső szintjei pontosan megfelelnek az egyes áramkör leválasztás DIN VDE 0100-718 szabvány szerinti biztonsági követelményeinek