FL SWITCH 2303-8SP1
-
Industrial Ethernet Switch
1278397
Managed Switch 2000 sorozat, 3 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, 8 SPE portok 10 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 20 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Bővített hőmérséklet-tartomány, egy érpáras Ethernet portok PoDL funkcióval, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 119 mm |
| Általános adatok | Telefonos és (térítés ellenében) helyszíni támogatás |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Készülékház anyaga | Szálerősítésű polikarbonát |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 3 (RJ45 portok) |
| Ethernet (SPE) | |
| Csatlakozási mód | SPE |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | 10BASE T1L |
| PoDL Power Class 11 | |
| Átviteli sebesség | 10 MBit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 1000 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 8 (SPE portok) |
| Termékcsalád | Managed Switch 2000 |
| Kialakítás | Könyv kialakítása |
| MTTF | 185,12 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 122,03 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 25,3 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 70 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Különleges tulajdonságai | Bővített hőmérséklet-tartomány, egy érpáras Ethernet portok PoDL funkcióval |
| IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat | |
| IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék | |
| Jelkésleltetés | ≥ 1,9 µs (Tárolva továbbító üzemmód, 10/100/1000 Mbit/s, a keret nagyságától függ) |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (VDE 0106) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Switch-funkciók | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class B |
| PROFINET eszközfunkció | PROFINET eszköz |
| Fast Startup | |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 prioritási osztály) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (max. 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-alapú, port-alapú) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC címtáblázat | 8k |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
| Szerepalapú felhasználókezelés (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 rendszerredundancia | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
| További funkciók | MMS & GOOSE átvitele (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCP átvitele | |
| Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Biztonsági funkciók | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Teljesítményfelvétel | 68 W (Vin = Max, Tamb = Max, IPSE = 8x IPoDLmax, 100% adatforgalom minden csatlakoztatott porton) |
| Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| FAIL div. piros LED | |
| LINK Link állapot LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 13 W (Vin = Max, Tamb = Max, IPSE = 8x IPoDLmax, 100% adatforgalom minden csatlakoztatott porton) |
| Vizsgálószakasz | 24 V-os tápellátás, SPE, PoDL/üzemi földelő 1000 V DC 1 min |
| Ethernet interfész / Minden más potenciál 2,25 kV DC 1 min | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (Egyidejű PoDL ellátás IEEE 802.3cg szerint) |
| Tápfeszültség tartomány | 20 V DC ... 32 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 1,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 2,3 A (US = Min, Tamb = Max, SPE = 8x max. PoDL Power, 100% adatforgalom minden csatlakoztatott porton) |
| Jellemző áramfelvétel | 1,03 A (US = Nom, Tamb = 25 °C, SPE = 4x max. PoDL Power esetén, 100% adatforgalom minden csatlakoztatott porton) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | A tápegység csatlakozókábeleként csak -40 °C ... 100 °C (Tamb = 70 °C esetén) engedélyezett hőmérséklet-tartományú rézkábeleket használjon |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 9 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 110 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | Igen |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) B kritérium, I/O vezetékek, bis 2,2 kV-ig | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) B kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
| EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 (A vezeték által vezetett zavarkibocsátás) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
| Cikkszám | 1278397 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN128 |
| Termékkulcs | DNN128 |
| GTIN | 4063151475925 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 434 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 347 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
SPE-T1-CIM-SF/1,0-99B/CIM-SF - Szerelt adatkábel 1640268
-
SPE-T1-CIM-SF/2,0-99B/CIM-SF - Szerelt adatkábel 1640269
-
SPE-T1-CIM-SF/3,0-99B/CIM-SF - Szerelt adatkábel 1640270
-
SPE-T1-CIM-SF/5,0-99B/CIM-SF - Szerelt adatkábel 1640271
-
SPE-T1-CIM-SF/10,0-99B/CIM-SF - Szerelt adatkábel 1640272
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Hálózatfelügyelő szoftver 2702889
-
SPE-T1-CIM-SF - Dugaszolható csatlakozó 1343953
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456045
Az Ön előnyei
Helytakarékos egy érpáras Ethernet portok (10BASE T1L) Power Class 11-es PoDL funkcióval
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
RSTP
MRP (kliens és menedzser)
VLAN-ok
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
Keskeny kivitel
Konfigurációs memória
Webalapú menedzsment, SNMP
Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51