SPE-T1-CIM-SF/10,0-99B/CIM-SF
-
Szerelt adatkábel
1640272
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
1. csatlakozás | |
Kivitel | SPE Dugasz, egyenes, 2-pólusú |
Pólusszám | 2 |
Jel típusa/kategória | Single Pair Ethernet, 1 GBit/s (az IEEE 802.3 bp szabvány szerint) |
Csatlakoztatási ciklus | > 750 |
Szigetelési ellenállás | > 500 MΩ |
Anyag Ház | Fém |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Szín (Ház) | nikkelszínű |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Védettség | IP20 |
IP20 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
2. csatlakozás | |
Kivitel | SPE Dugasz, egyenes, 2-pólusú |
Pólusszám | 2 |
Jel típusa/kategória | Single Pair Ethernet, 1 GBit/s (az IEEE 802.3 bp szabvány szerint) |
Csatlakoztatási ciklus | > 750 |
Szigetelési ellenállás | > 500 MΩ |
Anyag Ház | Fém |
Anyag Kapcsolat | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Szín (Ház) | nikkelszínű |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Védettség | IP20 |
IP20 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Vezetékhossz | 10,00 m |
Egyérpáras Ethernet, PUR, hajlékony, zöld [99B] | |
Méretrajz |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 2 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Egyérpáras Ethernet, PUR, hajlékony, zöld [99B] |
Vezető felépítése | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,6 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,50 mm ±0,1 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér, kék |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 1 pár kitöltőkkel hosszában sodorva |
Optikai árnyékolás | 90 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 44 mm |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
CSA FT1 szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
-25 °C ... 80 °C (szerelésnél) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | 0 °C ... 50 °C |
Cikkszám | 1640272 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNBCB |
Termékkulcs | ABNBCB |
GTIN | 4067923166509 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4 035 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4 030 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51