MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C
-
Hőmérséklet-mérőváltó
1052652
Ex i hőmérséklet-mérőváltó: az Ex területen telepített ellenállás-hőmérők jeleit alakítja át és 0/4-20 mA-es jelet továbbít egy biztonságos területen található terhelő ellenállásra. Szabadon programozható, 3 utas leválasztás, SIL, direkt rugós csatlakozás, rendelési konfiguráció.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | MACX Analog |
| Alkalmazás | Hőmérséklet |
| A csatornák száma | 1 |
| Konfiguráció | Szoftverek |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | Szoftverek |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Impulzusválasz (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Tipikus átviteli hiba | 0,1 % (pl. Pt 100-nál, 300 K tartomány, 4 ... 20 mA) |
| Galvanikus leválasztás | |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Veszteségi teljesítmény | ≤ 0,76 W |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 1 W |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemeneti jel | Hőmérséklet |
| Ellenállás | |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok: 2, 3, 4 vezetékes |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 850 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 50 kΩ |
| A potenciométer ellenállás-tartománya | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω (vezetékenként) |
| Szenzor tápárama | 10 µA ... 210 µA (legfeljebb 2x 210 µA, 3 vezető esetén) |
| A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | ≥ 50 K |
| Jel: Áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Kimeneti jel áram maximum | ≥ 21 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω |
| Kimeneti hullámosság (áram) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| Viselkedés szenzorhiba esetén | szabadon definiálható |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 20 ... 16 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok: Kapcsok: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| Max. belső kapacitás Ci | 44 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 6 V |
| Max. kimeneti áram Io | 16,6 mA (Ellenállás-hőmérő 4-vezetős technikával) |
| 13 mA (Ellenállás-hőmérő 3 vezetős technikával) | |
| 7,1 mA (Ellenállás-hőmérő 2 vezetős technikával) | |
| 16,6 mA (2 db ellenállás-hőmérő 2 vezetős technikával) | |
| 13 mA (Potenciométer) | |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 25,2 mW (lineáris) |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (2. zóna: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 555 nF |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| Piros LED, 2,8 Hz frekvenciával villog (vezeték-, szenzorhiba a be- vagy kimeneten, ERR) | |
| LED piros, 1,4 Hz frekvenciával villog (szimulációüzem, ERR) | |
| Piros LED, folyamatosan világít (modulhiba, ERR) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 107,9 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Vizsgálófeszültség | 2,25 kV |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Névleges szigetelési feszültség | 190 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
| Vizsgálófeszültség | 2 kV |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V AC/DC |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
| Vizsgálófeszültség | 1,75 kV |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V AC/DC |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
| ATEX | |
| Jelölések | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Tanúsítvány | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Jelölések | 2 |
| INMETRO | |
| Jelölések | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1052652 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK1215 |
| Termékkulcs | DK1215 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 179 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 172,1 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 5,602 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Kalapsín-buszcsatlakozó 1136500
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modultartó 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modultartó 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
Programozás üzemelés közben, csatlakoztatott Ex mérőkör mellett és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozóadapteren keresztül
Bemenet ellenállás-hőmérők és ellenállás-jeladók számára, [Ex ia] IIC
Az "ec" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-7) történő felszerelés engedélyezett
3-utas galvanikus leválasztás
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM): szenzortípus, csatlakozástechnika, mérési tartomány, mértékegység, szűrő, riasztójel és kimeneti tartomány
Kimenet: 0 mA ... 20 vagy 4 mA ... 20
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51