MACX MCR-EX-RTD-I-SP - Hőmérséklet-mérőváltó
1050252

Ex i hőmérséklet-mérőváltó: az Ex területen telepített ellenállás-hőmérők jeleit alakítja át és 0/4-20 mA-es jelet továbbít egy biztonságos területen található terhelő ellenállásra. Szabadon programozható, 3-utas galvanikus leválasztás, SIL, direkt rugós csatlakozás, standard konfiguráció.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
Programozás üzemelés közben, csatlakoztatott Ex mérőkör mellett és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozóadapteren keresztül
Bemenet ellenállás-hőmérők és ellenállás-jeladók számára, [Ex ia] IIC
Az "ec" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-7) történő felszerelés engedélyezett
3-utas galvanikus leválasztás
Tápfeszültség, vezeték-, szenzor- és modulhibák állapotkijelzése
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM): szenzortípus, csatlakozástechnika, mérési tartomány, mértékegység, szűrő, riasztójel és kimeneti tartomány
Kimenet: 0 mA ... 20 vagy 4 mA ... 20