QTTCBS 1,5
-
Átvezető sorkapocs
3050222
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, 1. szint, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
| Csatlakozások száma | 4 |
| Sorok száma | 2 |
| Potenciálok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
| A kiegészítő hibrid csatlakozás típusa | ST 2,5 |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| A kapcsolás gyakorisága azonos keresztmetszetnél | 100 |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Gyorscsatlakozó |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Érszigetelés anyaga | PVC / PE |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Keresztmetszet, szenzorvezetékek | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Névleges áram | 17,5 A |
| Maximális terhelőáram | 17,5 A (1,5 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| 1+2 emelet felül 1 | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Idomszer | A3 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
| Névleges áram | 17,5 A |
| Maximális terhelőáram | 17,5 A (1,5 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Szélesség | 5,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 3 mm |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 1,5 mm² | 0,18 kA |
| 0,18 kA | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Lökés | |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3050222 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE3119 |
| Termékkulcs | BE3119 |
| GTIN | 4017918975876 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 14,348 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14,348 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS-PV - Potenciál-áthidaló 3032185
-
FBSR 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3033702
-
FBSR 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3001591
-
FBSR 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3001592
-
FBSR 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3001593
-
FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3033710
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - Lezárófedél 3206335
-
ATP-QTTCB - Rekeszelválasztó lap 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Alkatrészdugasz 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Vizsgálóadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Vizsgálóadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Vizsgálóadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Vizsgálóadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Vizsgálóadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Vizsgálóadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Vizsgálóadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Vizsgálóadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Vizsgálóadapter 3035983
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
DP PS-5 - Távtartó lap 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038723
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
Az Ön előnyei
A kapcsolószekrény oldalán az időtakarékos QUICKON késes csatlakozási technika alkalmazható
A hibrid változatok a különféle csatlakozási technikák előnyeit egyesítik
A rugós csatlakozás a csatlakozási oldalon alkalmazható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51