QTCU 1,5-TWIN BU - Átvezető sorkapocs
3050057

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kapcsolószekrény oldalán az időtakarékos QUICKON késes csatlakozási technika alkalmazható
A hibrid változatok a különféle csatlakozási technikák előnyeit egyesítik
A csavaros csatlakozás a csatlakozóoldalon kerül alkalmazásra