MACX MCR-EX-SL-UI-REL
-
Határérték-kapcsoló
2906164
Határérték-kapcsoló Ex i bemenettel aktív áram- és feszültségjelekhez, valamint egy határérték-relékimenettel (váltóérintkező). DIP kapcsolóval és potenciométerrel beállítható, galvanikus 3 utas leválasztás; max. SIL 2 (SC3), PLc Kat.1, csavaros csatlakozás.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | MACX Analog |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Potenciométer |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Potenciométer | |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Kapcsolási pont pontosság | < 0,1 % |
| Impulzusválasz (0-99%) | ≤ 22 ms |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | 0,1 % |
| Galvanikus leválasztás | |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet, ellátás IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 V AC |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 38 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 90 mA (10 V DC) |
| Veszteségi teljesítmény | < 0,9 W |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 1,2 W |
| Jel: Feszültség/áram | |
| A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
| Bemenő feszültségjel | 0,1 V ... 10 V |
| 0,1 V ... 10,5 V (Maximumtartomány) | |
| A feszültségbemenet összes hibája, maximum | ± 10 mV |
| Bemenő áramjel | 0,2 mA ... 20 mA |
| 0,18 mA ... 21 mA (Maximumtartomány) | |
| Az árambemenet összes hibája, maximum | ± 20 µA |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 100 kΩ |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | < 28 Ω |
| Kapcsolási küszöb "0"-jel áram | Beállítható a DIP kapcsolóval (1,25 %-os lépésekben) és a potenciométerrel (lineárisan a DIP-kapcsolóval beállított kapcsolási küszöb 2 %-áig) |
| Kapcsolási hiszterézis | ki: kb. 0,5 %, be: kb. 1 % |
| Vezetékhiba felismerés | < 0,1 mA (Vezetékszakadás) |
| > 21,1 mA (Zárlat) | |
| Kapcsolás: Relé | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO2, aranyozott |
| Kapcsolóáram maximum | ≤ 4 A AC (cos fi = 1) |
| ≤ 1 A DC (ohmos terhelés, 24 V DC, 50 mW) | |
| ≤ 0,2 A DC (ohmos terhelés; 120 V DC) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vizsgálóaljzat | |
| Átmérő max | 2 mm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 30 V (Áram- és feszültségbemenet) |
| Bemeneti áram Ii | 120 mA (Áram- és feszültségbemenet) |
| Bemeneti teljesítmény Pi | 0,9 W (Áram- és feszültségbemenet) |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | 75 nF (árambemenet esetén) |
| elhanyagolható a feszültségbemenetnél | |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 0 V DC (Árambemenet) |
| 3,9 V DC (Feszültségbemenet) | |
| Max. kimeneti áram Io | 0 mA (Árambemenet) |
| 0,1 mA (Feszültségbemenet) | |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 0 mW (Árambemenet) |
| 0,5 mW (Feszültségbemenet) | |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 3,3 µF, 5 mH / 4,7 µF, 1 mH / 6,3 µF |
| IIB/IIIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 16 µF, 5 mH / 24 µF, 1 mH / 35 µF |
| IIA/I: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 24 µF, 5 mH / 35 µF, 1 mH / 48 µF |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| LED, sárga (kapcsolókimenet) | |
| Piros LED, villogó (vezeték-, szenzorhiba, ERR) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Tanúsítvány | TÜV 17 ATEX 8061 X |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | IECEx TUR 18.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | 2022122316115960 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Tanúsítvány | TÜV Rheinland 968/FSP 1481.01/23 |
| Systematic Capability | |
| Jelölések | 3 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Jelölések | c |
| INMETRO | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | DNV 21.0089 X |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2906164 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1217 |
| Termékkulcs | DK1217 |
| GTIN | 4055626043173 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 255,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 250 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 87a1b338-32c7-4bf1-88fb-598c3574a9b8 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Kalapsín-buszcsatlakozó 1136500
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modultartó 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modultartó 2924854
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51