RS-232-nullmodem-dugasz
Adapterek és toldók a réz- és optikai kábelezéshez
Az adapterek és toldók nagy rugalmasságot kínálnak a kábelezésnek a követelményekhez való hozzáigazításához. A kalapsínadapterek garantálják a vezetékek biztonságos csatlakoztatását és az adatok megbízható átvitelét. A terepen használjon Ön is M8-as, M12-es és szelepdugasz-adaptereket. A lezáró ellenállásokkal megbízhatóan meg lehet akadályozni a terepibusz-rendszerek buszvezetékeinek végén fellépő jelvisszaverődéseket.
Lezáró dugasz PSR-CT sorozatú RFID transzponderkapcsolókhoz, M12-es dugasz, 5 pólusú, lezárja az áramkört a soros kapcsolás utolsó Y elosztóján
Adapter, 5-pólusú, Dugasz egyenes DEUTSCH DT04-6P, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, pólusszám: 8, 10 GBit/s, THR forrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: THR reflow / THT hullám, Tape and Reel
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, pólusszám: 8, 10 GBit/s, THR forrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: THR reflow / THT hullám, Tape and Reel
Optikai kábeles toldó, védettség: IP20, pólusszám: 1, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes, szín: ezüstszínű/matt
Adapter, 5-pólusú, Dugasz egyenes DEUTSCH DT04-6P, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A
Optikai kábeles toldó, felépítés: SC, védettség: IP20, pólusszám: 2, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, SMD forrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: SMD reflow, Tape and Reel
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, Hullámforrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: THT hullám, Tálca
Önnek nyújtott előnyök
- Kompakt kialakítás a helytakarékos telepítéshez
- Megbízható adatátvitel a toldók és kábelcsatlakozó modulok segítségével
- Rugalmas használat a különféle adatinterfészek moduljainak köszönhetően
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek egészítik ki az adapter termékcsaládunkat. Ezek a termékek az adatvonali csatlakozóknál találhatók.
Fali csatlakozóaljzatok
A végpont dugaszolható töltőaljzatának is nevezett fali csatlakozóaljzatok biztosítják a végkészülékek és a kábelezés közötti összeköttetést. A csatlakozóaljzatokat megtalálhatja az ezen az oldalon található terméklistában.