RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, pólusszám: 8, 10 GBit/s, csatlakozási mód: THR reflow / THT hullám
Adapterek és toldók a réz- és optikai kábelezéshez
Az adapterek és toldók nagy rugalmasságot kínálnak a kábelezésnek a követelményekhez való hozzáigazításához. A kalapsínadapterek garantálják a vezetékek biztonságos csatlakoztatását és az adatok megbízható átvitelét. A terepen használjon Ön is M8-as, M12-es és szelepdugasz-adaptereket. A lezáró ellenállásokkal megbízhatóan meg lehet akadályozni a terepibusz-rendszerek buszvezetékeinek végén fellépő jelvisszaverődéseket.
Optikai kábeles toldó, védettség: IP20, pólusszám: 2, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes, szín: ezüstszínű/matt
CANopen®/DeviceNet™ M12 lezáró ellenállás
Optikai kábeles toldó, védettség: IP20, pólusszám: 2, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes, szín: ibolyakék, Ethernet
Multimódusú SFP adó-vevő max. 1 Gbit/s sebességig, 500 m távolságra, 850 nm hullámhosszal, kibővített hőmérséklet-tartománnyal
Ketrec az SFP vagy SFP+ adó-vevők betolásához
SC-RJ-toldóbetét, duplex, VS-PP-19-1HE-16-F patchpanelhez, VS-TO...F... terminálkivezetésekhez és VS-SI-FP-2F adatvonali homlokburkolatokhoz, GOF (multimódusú és monomódusú) , HCS és polimer száltípusokhoz
Szelepdugasz, 3-pólusú, Dugasz derékszögű M12, kódolás: A, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, A szelepdugasz csatlakozóprofilja 180°-kal elforgatva
Optikai kábeles toldó, védettség: IP20, pólusszám: 2, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes, szín: kék
Port Guard biztonsági elem
Önnek nyújtott előnyök
- Kompakt kialakítás a helytakarékos telepítéshez
- Megbízható adatátvitel a toldók és kábelcsatlakozó modulok segítségével
- Rugalmas használat a különféle adatinterfészek moduljainak köszönhetően
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek egészítik ki az adapter termékcsaládunkat. Ezek a termékek az adatvonali csatlakozóknál találhatók.
Fali csatlakozóaljzatok
A végpont dugaszolható töltőaljzatának is nevezett fali csatlakozóaljzatok biztosítják a végkészülékek és a kábelezés közötti összeköttetést. A csatlakozóaljzatokat megtalálhatja az ezen az oldalon található terméklistában.