Toldó, a készlet 2 toldóból áll, F-SMA dugaszok csatlakoztatására
Adapterek és toldók a réz- és optikai kábelezéshez
Az adapterek és toldók nagy rugalmasságot kínálnak a kábelezésnek a követelményekhez való hozzáigazításához. A kalapsínadapterek garantálják a vezetékek biztonságos csatlakoztatását és az adatok megbízható átvitelét. A terepen használjon Ön is M8-as, M12-es és szelepdugasz-adaptereket. A lezáró ellenállásokkal megbízhatóan meg lehet akadályozni a terepibusz-rendszerek buszvezetékeinek végén fellépő jelvisszaverődéseket.
PROFIBUS M12-es lezáró ellenállás, aljzat változat
SC-RJ-ajzatbetét, duplex, VS-A-F-IP67 falra szerelő kerethez, üvegszálhoz (multi- és monomódusú), PCF és polimer optikai szálhoz használható.
Adapter, 4-pólusú, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A
RJ45 aljzatbetét, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, CAT5, anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 24- 22, Ethernet
passzív RS-485 T-elosztó, 9 pólusú D-SUB apa csatlakozóval és öt 9 pólusú D-SUB anya csatlakozóval felszerelve
Szelepdugasz, 4-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Szelepdugasz A (DESINA), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, pólusszám: 8, 10 GBit/s, NYÁK-lapra szerelés, védettség: IP20, csatlakozási mód: THT hullám, PE-zacskó
Monomódusú SFP+ adó-vevő max. 10 Gbit/s sebességig, 10 km távolságra, 1310 nm hullámhosszal, kibővített hőmérséklet-tartománnyal
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, pólusszám: 8, 1 GBit/s, NYÁK-lapra szerelés, védettség: IP20, csatlakozási mód: THT hullám, PE-zacskó
Önnek nyújtott előnyök
- Kompakt kialakítás a helytakarékos telepítéshez
- Megbízható adatátvitel a toldók és kábelcsatlakozó modulok segítségével
- Rugalmas használat a különféle adatinterfészek moduljainak köszönhetően
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek egészítik ki az adapter termékcsaládunkat. Ezek a termékek az adatvonali csatlakozóknál találhatók.
Fali csatlakozóaljzatok
A végpont dugaszolható töltőaljzatának is nevezett fali csatlakozóaljzatok biztosítják a végkészülékek és a kábelezés közötti összeköttetést. A csatlakozóaljzatokat megtalálhatja az ezen az oldalon található terméklistában.