RJ45 aljzatbetét, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 22, kábelleágazás: egyenes, Freenet-kivitel, IP67-es falra szerelő kerettel és terminálaljzatokkal használható, Ethernet
Adapterek és toldók a réz- és optikai kábelezéshez
Az adapterek és toldók nagy rugalmasságot kínálnak a kábelezésnek a követelményekhez való hozzáigazításához. A kalapsínadapterek garantálják a vezetékek biztonságos csatlakoztatását és az adatok megbízható átvitelét. A terepen használjon Ön is M8-as, M12-es és szelepdugasz-adaptereket. A lezáró ellenállásokkal megbízhatóan meg lehet akadályozni a terepibusz-rendszerek buszvezetékeinek végén fellépő jelvisszaverődéseket.
RJ45 aljzatbetét, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 22, kábelleágazás: egyenes, Keystone-kivitel, IP20-as falra szerelő kerettel vagy közvetlenül a ház falába beépítve használható, Ethernet
RJ45 aljzatbetét, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, anyag: Fém, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 22, kábelleágazás: egyenes, adapter nélküli kivitel, Ethernet
passzív RS-485 T-elosztó, 9 pólusú D-SUB apa csatlakozóval és két 9 pólusú D-SUB anya csatlakozóval felszerelve
Monomódusú SFP adó-vevő max. 1 Gbit/s átviteli sebességig, 10 km távolságra, 1310 nm hullámhosszal, ipari hőmérséklet-tartománnyal
Patchpanel, SC-RJ, kalapsínre szerelhető, IP20, 1 dugaszhely, aljzat/aljzat, üveg-, multimódusú-, PCF- és polimerszál alkalmazható
PROFIBUS M12 lezáró ellenállás
CANopen®/DeviceNet™ M12 lezáró ellenállás
Adapter, 3-pólusú, Dugasz egyenes M8, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A
Szelepdugasz, 3-pólusú, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda
Önnek nyújtott előnyök
- Kompakt kialakítás a helytakarékos telepítéshez
- Megbízható adatátvitel a toldók és kábelcsatlakozó modulok segítségével
- Rugalmas használat a különféle adatinterfészek moduljainak köszönhetően
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek egészítik ki az adapter termékcsaládunkat. Ezek a termékek az adatvonali csatlakozóknál találhatók.
Fali csatlakozóaljzatok
A végpont dugaszolható töltőaljzatának is nevezett fali csatlakozóaljzatok biztosítják a végkészülékek és a kábelezés közötti összeköttetést. A csatlakozóaljzatokat megtalálhatja az ezen az oldalon található terméklistában.