RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, SMD forrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: SMD reflow, Tape and Reel
Adapterek és toldók a réz- és optikai kábelezéshez
Az adapterek és toldók nagy rugalmasságot kínálnak a kábelezésnek a követelményekhez való hozzáigazításához. A kalapsínadapterek garantálják a vezetékek biztonságos csatlakoztatását és az adatok megbízható átvitelét. A terepen használjon Ön is M8-as, M12-es és szelepdugasz-adaptereket. A lezáró ellenállásokkal megbízhatóan meg lehet akadályozni a terepibusz-rendszerek buszvezetékeinek végén fellépő jelvisszaverődéseket.
Optikai kábeles toldó, védettség: IP20, pólusszám: 2, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes, szín: ezüstszínű/matt, Ethernet
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, THR forrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: THR reflow / THT hullám, Tálca
Adapter kettős szelepdugaszhoz, Univerzális, 4-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, Dugasz derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda és Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, szelepdugasz-távolság: 0,2 m
Adapter, 5-pólusú, Dugasz egyenes DEUTSCH DT04-6P, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, Hullámforrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: THT hullám, Tálca
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, SMD forrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: SMD reflow, Tape and Reel
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, pólusszám: 8, 10 GBit/s, THR forrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: THR forrasztócsatlakozás, Tape and Reel
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, Hullámforrasztás, védettség: IP20, csatlakozási mód: THT hullám, Tálca
Monomódusú SFP+ adó-vevő max. 10 Gbit/s átviteli sebességig, 10 km távolságra, 1310 nm hullámhosszal, ipari hőmérséklet-tartománnyal
Önnek nyújtott előnyök
- Kompakt kialakítás a helytakarékos telepítéshez
- Megbízható adatátvitel a toldók és kábelcsatlakozó modulok segítségével
- Rugalmas használat a különféle adatinterfészek moduljainak köszönhetően
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek egészítik ki az adapter termékcsaládunkat. Ezek a termékek az adatvonali csatlakozóknál találhatók.
Fali csatlakozóaljzatok
A végpont dugaszolható töltőaljzatának is nevezett fali csatlakozóaljzatok biztosítják a végkészülékek és a kábelezés közötti összeköttetést. A csatlakozóaljzatokat megtalálhatja az ezen az oldalon található terméklistában.