Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET - Transceiver
1334209

Multimódusú SFP adó-vevő max. 1 Gbit/s sebességig, 500 m távolságra, 850 nm hullámhosszal, kibővített hőmérséklet-tartománnyal

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Maximális rugalmasság a gyártóktól független Multi Source Agreement (MSA) révén
A berendezések maximális rendelkezésre állása az üzem közbeni pug and play cserélhetőségnek köszönhetően
Jövőálló, az RoHS 2 megfelelőségnek köszönhetően
A legkiválóbb minőségű adatátvitel
Zavarmantes adatátvitel EMC-érzékeny alkalmazásokban is
Megbízható adatátvitel kiterjesztett hőmérséklet-tartományban