CUC-IND-J1ST-A/R4LS-S - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1321104

RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, anyag: Fém, csatlakozási mód: THR reflow / THT hullám, rövid forrasztható érintkezők

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Igényes alkalmazásokhoz is ideálisan használható a kiváló ütés- és rezgésállóságnak, valamint a kiterjesztett hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
Biztonságos adatátvitel ipari alkalmazásokban is a 360°-os árnyékolás következtében
A házárnyékoló rugók optimalizált EMC árnyékolást tesznek lehetővé
Max. 10 GBit/s adatátviteli sebességet tesz lehetővé
Automatizált feldolgozási folyamat a Reflow-képességnek köszönhetően
A −40 °C ... +105 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az ipari alkalmazásokban való használatát
Hevedercsomagolás