Dugaszolható SMD nyomtatott áramköri csatlakozók SFP és SFP+ adó-vevőkhöz
Adapterek és toldók a réz- és optikai kábelezéshez
Az adapterek és toldók nagy rugalmasságot kínálnak a kábelezésnek a követelményekhez való hozzáigazításához. A kalapsínadapterek garantálják a vezetékek biztonságos csatlakoztatását és az adatok megbízható átvitelét. A terepen használjon Ön is M8-as, M12-es és szelepdugasz-adaptereket. A lezáró ellenállásokkal megbízhatóan meg lehet akadályozni a terepibusz-rendszerek buszvezetékeinek végén fellépő jelvisszaverődéseket.
Adapter, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8 Snap-in, kódolás: A
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, csatlakozási mód: SMD reflow
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, csatlakozási mód: THT hullám
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, csatlakozási mód: THT hullám
Optikai kábeles toldó, védettség: IP20, pólusszám: 2, anyag: Fém, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes, szín: ezüstszínű/matt
Adapter kettős szelepdugaszhoz, Univerzális, 4-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda és Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, szelepdugasz-távolság: 0,1 m
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, csatlakozási mód: THT hullám
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 10 GBit/s, csatlakozási mód: THT hullám
Optikai kábeles toldó, védettség: IP20, pólusszám: 2, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Toldó, kábelleágazás: egyenes, szín: türkiz, Ethernet
Önnek nyújtott előnyök
- Kompakt kialakítás a helytakarékos telepítéshez
- Megbízható adatátvitel a toldók és kábelcsatlakozó modulok segítségével
- Rugalmas használat a különféle adatinterfészek moduljainak köszönhetően
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek
Az optikai kábelekhez és rézalapú adatkábelezéshez készült 19" elosztók és kalapsínadapterek egészítik ki az adapter termékcsaládunkat. Ezek a termékek az adatvonali csatlakozóknál találhatók.
Fali csatlakozóaljzatok
A végpont dugaszolható töltőaljzatának is nevezett fali csatlakozóaljzatok biztosítják a végkészülékek és a kábelezés közötti összeköttetést. A csatlakozóaljzatokat megtalálhatja az ezen az oldalon található terméklistában.