Kösse össze egyszerűen az egyes ICS házakat. Nyolcpólusú TBUS 8 kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és soros érintkezőkkel a kapcsolószekrény moduljai közötti egyszerű kommunikáció érdekében.
Kalapsínre szerelhető készülékház, Felsőrész, integrált 0,96" kijelző, felbontás: 80 x 160 Képpont, interfész: 4 vezetékes SPI, félduplex, Készülékházfedél, szélesség: 25 mm, magasság: 122 mm