Kösse össze egyszerűen az egyes ICS házakat. Nyolcpólusú TBUS 8 kalapsín-buszcsatlakozó párhuzamos és soros érintkezőkkel a kapcsolószekrény moduljai közötti egyszerű kommunikáció érdekében.
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: kék, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 150 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 5, cikkcsalád: ICC..-H/..R3,5, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,8 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: ICC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: Dobozos csomagolás, Jobb oldali lábkivezetésű termék