UT 4-QUATTRO/ 2P
-
Átvezető sorkapocs
3060296
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
Általános adatok | Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot. Az áramot és a feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg. |
Általános adatok | |
Megjegyzés | Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot. |
Lengő összeköttetés esetén szigetelőfóliát kell a dugaszolható csatlakozó és az elektromosan vezetőképes felületek közé helyezni. |
Terméktípus | Dugaszolható kapocs |
Termékcsalád | UT |
Csatlakozások száma | 4 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 4 |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Etage 1 unten 1+2 | |
Csatlakozási mód | Csavaros / dugaszolható csatlakozás |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,6 ... 0,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Idomszer | A4 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Névleges áram | 32 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Maximális terhelőáram | 32 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 500 V |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Szélesség | 6,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Magasság | 82,4 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 47,5 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 55 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 7,3 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,48 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Rögzítés a tartón | |
Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Élettartam | |
Dugaszolási ciklusok | 100 |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
ASD szint | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 0,58g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 5g |
Lökés időtartama | 30 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 100 °C (maximális üzemi hőmérséklet-tartomány, beleértve a saját melegedést, lásd a derating görbét) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3060296 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1141 |
Termékkulcs | BE1141 |
GTIN | 4046356090421 |
Tömeg/db (csomagolással) | 16,47 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 16,19 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250117 |
ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 2698fd55-e128-49fc-814a-0edb9ff05922 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 6-6 - Dugaszolható áthidaló 1008238
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
FBS 50-6 - Dugaszolható áthidaló 3032224
-
FBSR 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3033715
-
FBSR 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3001594
-
FBSR 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3001595
-
FBSR 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3001596
-
FBSR 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3033716
-
FBSRH 2-6 - Rövidzárdugasz 3033812
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 3-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036945
-
FBS 4-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036958
-
FBS 5-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036961
-
FBS 10-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032198
-
FBS 20-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032208
-
FBS 50-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032211
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047251
-
D-UT 4-QUATTRO/ 2P - Lezárófedél 3045648
-
ATP-UT-QUATTRO - Rekeszelválasztó lap 3047196
-
PC - Kódoló csillag 3040588
-
DS-UT 2,5/4 - Fedélszegmens 3047109
-
CP 4/2 - Dugaszcsatlakozó-ház 1066559
-
CP 4/3 - Dugaszcsatlakozó-ház 1066560
-
CP 4/4 - Dugaszcsatlakozó-ház 1066561
-
CP 4/5 - Dugaszcsatlakozó-ház 1066562
-
CP 4/6 - Dugaszcsatlakozó-ház 1066563
-
CP 4/8 - Dugaszcsatlakozó-ház 1066564
-
CP 4/10 - Dugaszcsatlakozó-ház 1066565
-
LPS-6/E - Szervizdugaszok 3270540
-
LPS-6 - Szervizdugaszok 3270541
-
LPO 4/E - Leágazódugaszok 3270519
-
LPO 4 - Leágazódugaszok 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Vizsgálóadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Vizsgálóadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Vizsgálóadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Vizsgálóadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Vizsgálóadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Vizsgálóadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Vizsgálóadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Vizsgálóadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Vizsgálóadapter 3035983
-
PS-6 - Vizsgálódugasz 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038736
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
PAI-4-N GY - Vizsgálóadapter 3032871
-
UP 4/ 1 - Csatlakozó 3060115
-
UP 4/ 2 - Csatlakozó 3060128
-
UP 4/ 3 - Csatlakozó 3060131
-
UP 4/ 4 - Csatlakozó 3060144
-
UP 4/ 5 - Csatlakozó 3060157
-
UP 4/ 6 - Csatlakozó 3060160
-
UP 4/ 7 - Csatlakozó 3060173
-
UP 4/ 8 - Csatlakozó 3060186
-
UP 4/ 9 - Csatlakozó 3060199
-
UP 4/10 - Csatlakozó 3060209
-
UP 4/11 - Csatlakozó 3060212
-
UP 4/12 - Csatlakozó 3060225
-
UP 4/13 - Csatlakozó 3060238
-
UP 4/14 - Csatlakozó 3060241
-
UP 4/15 - Csatlakozó 3060254
-
UP 4/ 1-L - Csatlakozó 3060021
-
UP 4/ 1-L BU - Csatlakozó 3060034
-
UP 4/ 1-L GNYE - Csatlakozó 3060047
-
UP 4/ 1-M - Csatlakozó 3060050
-
UP 4/ 1-M BU - Csatlakozó 3060063
-
UP 4/ 1-M GNYE - Csatlakozó 3060076
-
UP 4/ 1-R - Csatlakozó 3060089
-
UP 4/ 1-R BU - Csatlakozó 3060092
-
UP 4/ 1-R GNYE - Csatlakozó 3060102
-
UPBV 4/ 1 - Csatlakozó 3045800
-
UPBV 4/ 2 - Csatlakozó 3045813
-
UPBV 4/ 3 - Csatlakozó 3045826
-
UPBV 4/ 4 - Csatlakozó 3045839
-
UPBV 4/ 5 - Csatlakozó 3045842
-
UPBV 4/ 6 - Csatlakozó 3045855
-
UPBV 4/ 7 - Csatlakozó 3045868
-
UPBV 4/ 8 - Csatlakozó 3045871
-
UPBV 4/ 9 - Csatlakozó 3045884
-
UPBV 4/10 - Csatlakozó 3045897
-
UPBV 4/11 - Csatlakozó 3045907
-
UPBV 4/12 - Csatlakozó 3045910
-
UPBV 4/13 - Csatlakozó 3045923
-
UPBV 4/14 - Csatlakozó 3045936
-
UPBV 4/15 - Csatlakozó 3045949
-
UPBV 4/ 1-L - Csatlakozó 3045716
-
UPBV 4/ 1-L BU - Csatlakozó 3045729
-
UPBV 4/ 1-L GNYE - Csatlakozó 3045732
-
UPBV 4/ 1-M - Csatlakozó 3045745
-
UPBV 4/ 1-M BU - Csatlakozó 3045758
-
UPBV 4/ 1-M GNYE - Csatlakozó 3045761
-
UPBV 4/ 1-R - Csatlakozó 3045774
-
UPBV 4/ 1-R BU - Csatlakozó 3045787
-
UPBV 4/ 1-R GNYE - Csatlakozó 3045790
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Csavarhúzók 1212587
Az Ön előnyei
A különböző - oldalsó vagy felfelé mutató - leágazási irányú csatlakozók gyakorlatias, hatékony vezetékezést tesznek lehetővé. Ennek köszönhetően magas rugalmasság érhető el, ami megfelel a legkülönbözőbb alkalmazási területeknek
A csavaros peremek a dugaszok biztonságos rögzítésére szolgálnak
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51