A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 10+PE, méret: D15, csatlakozások száma pólusonként: 1, Csap, Csavaros csatlakozás, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2