A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Krimpérintkező, sorozat: HC-M-12, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1,6 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , érintkező anyaga: Cu ötvözet