A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetétes modul, pólusszám: 25, teljesítményérintkezők: 0, vezérlőérintkezők: 25, Aljzat, Krimpcsatlakozás, 30 V, 4 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, alkalmazás: Jel