A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Fém tömszelence vezeték-törésgátlóval és húzó tehermentesítéssel, menethossz 8 mm, vezetéktömítő rész 18 - 27 mm, rögzítő rész 20 - 30 mm, SW 40, tömszelence: M32