A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Kábel-tömszelence, tömszelence anyaga: Nikkelezett sárgaréz, alkalmazás: Ex, kábel külső átmérője 23,5 mm ... 32,2 mm, árnyékolás: nincs, csatlakozómenet: M40 x 1,5, szín: ezüstszínű