A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Érintkezőbetét, pólusszám: 3+2+PE, méret: B10, teljesítményérintkezők: 3, vezérlőérintkezők: 2, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 690 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény