A hosszanti és keresztirányú zárókengyeles reteszelés sűrű sorolást, rugalmas szerelést és a dugaszolható csatlakozók egyszerű kézi cseréjét teszi lehetővé. A reteszelőkengyel üvegszál erősítésű poliamidból készül.
Lengő tokozat B16, hosszanti kengyelhez, anyag: PA 6.6-FR, kábel-leágazások: 1, egyenes/oldalsó, magasság: 78 mm, kábeltömszelence: nélkül, Standard