EV-T2M4CC-DC200A-1,0M50ESBK11 - DC töltőkábel
1107008

CHARX connect standard, CCS 2. típus, DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 200 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, fekete, egyenes, csatlakoztatott PP érintkezővel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Minden alkalmazáshoz a megfelelő töltőkábel, az otthoni garázstól a töltőparkig
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt