Javítókészlet cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 2-es típusú egyenáramú CCS jármű-töltőcsatlakozóhoz
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT
-
Javítókészlet
1085796
CHARX connect standard, CCS 2. típus, Javítókészlet, Tartozék, ház: fekete, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 5 db M4X45-es lencsefejű csavarral, Torx biztonsági meghajtással, biztonsági csavarhúzóhoz való speciális bittel (867/4 IPR TORX PLUS® bit, 20 IPR x 89 mm-es), jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretének cseréjéhez, IEC 62196-3, A jármű-töltőcsatlakozó házát a csatlakozóprofil-keret cseréjéhez nem kell kinyitni.