EV-T2HPCC-DC500A-3,0M50ECBK11S - DC töltőkábel
1369277

CHARX connect professional, CCS 2. típus, HPC DC töltővezeték, lehet 700 A a Boost mode, 500 A tartós, 1000 V DC, hűtött jármű-töltőcsatlakozóval és hűtött vezetékkel, kábel: 3 m, fekete, egyenes, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, egyenes fali átvezetéssel, változtatható fordulatszámú ventilátorral, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3-1, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Minden alkalmazáshoz a megfelelő töltőkábel, az otthoni garázstól a töltőparkig
Ultragyors HPC töltés ideiglenesen akár 500 kW töltőteljesítménnyel is
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Megnövelt biztonság a beépített szivárgásérzékelőknek és a kábelköpenyben található elhasználódás-jelzőnek köszönhetően
Kényelmes kommunikációs interfészek CAN-buszon és digitális kimeneten keresztül
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül
Az egyeres vezeték beépített húzó tehermentesítése, közvetlenül a fali átvezetésben
Előszerelt gyűjtősín-csavarkötés a vevőoldali gyűjtősínek vagy kábelsarus megoldások egyszerű csatlakoztatásához