EV-T2CCS-M4X20-CTS
-
Javítókészlet
1295577
CHARX connect, CCS 2. típus, Javítókészlet, Tartozék, ház: fekete, az egyenáramú érintkezők beépített elülső részével és DC érintkezőtartóval, IEC 62196-3-1, Csere a hűtőfolyadék leeresztése nélkül
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül