Javítókészlet cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, HPC-DC 2-es típusú CCS jármű-töltőcsatlakozóhoz
EV-T2CCS-MF-M4X10-CTS
-
Javítókészlet
1281249
CHARX connect, CCS 2. típus, Javítókészlet, Tartozék, ház: fekete, az egyenáramú érintkezők beépített elülső részével és DC érintkezőtartóval, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 5 db M4X10 laposfejű csavarral, Torx biztonsági meghajtással (IPR TORX PLUS®), jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretének cseréjéhez, IEC 62196-3-1, Csere a hűtőfolyadék leeresztése nélkül
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül