DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel CCS 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
CHARX ST2C-DC200-5,0MCS00P
-
DC töltőkábel
1674670
CHARX connect standard, CCS 2. típus, DC töltővezeték, 200 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 5 m, fekete, egyenes, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, csatlakoztatott PP érintkezővel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez
Termékrészletek
Terméktípus | DC töltőkábelek |
Termékcsalád | CHARX connect standard |
Technológia | Combined Charging System |
Alkalmazás | elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez |
elektromobilitáshoz (EVSE) való töltőoszlopba szerelhető | |
Felszerelés | támogatja a négyvezetős méréstechnikát |
analóg hőmérséklet-érzékelőkkel | |
cserélhető csatlakozóprofil-kerettel | |
DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel | |
csatlakoztatott PP érintkezővel | |
Töltőszabvány | CCS 2. típus |
Töltés üzemmód | 4-es mód |
Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
Hőmérséklet-felügyelet | 2x Pt 1000 |
Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés) | |
A töltőáram fajtája | DC |
Töltőáram | 200 A DC |
Töltőteljesítmény | 200 kW |
Méretezési feszültség | 1000 V |
Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés Boost Mode-ban) | |
A töltőáram fajtája | DC Boost-Mode |
Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Mennyiség | 3 (PE, DC+, DC-) |
Méretezési feszültség | 1000 V DC |
Méretezési áram | 200 A (40 °C-ig) |
Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció rámodulált Powerline kommunikációval az ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 szabvány szerint |
Mennyiség | 2 (CP, PP) |
Kódolás | 1500 Ω (PE és PP között) |
PP jelzőérintkező a vezetőre csatlakoztatva | |
Hőmérséklet-érzékelők (Pt 1000) | |
Szenzortípus | Pt 1000 |
Szabványok/előírások | DIN EN 60751 |
Felhelyezés helye | 2 érzékelő a DC-érintkezőkön |
Lekapcsolási hőmérséklet | 90 °C |
Jármű-töltőcsatlakozó | |
Szélesség | 72 mm |
Magasság | 181,1 mm |
Mélység | 285,3 mm |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szín (Megfogható rész) | fekete (9005) |
Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (9005) |
Szín (Kábelek) | fekete (9005) |
Anyag (Jármű-töltőcsatlakozó) | Műanyag |
Anyag (Vezeték, külső köpeny) | TPE-U |
Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
Megjegyzés | A töltőkábel színe és fényessége eltérő lehet. |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Csatlakozó fej) |
Vezetékhossz | 5 m ±50 mm |
Vezetékszabványok/-rendelkezések | DIN EN 50620 |
Vezetéktanúsítványok | VDE-Reg. |
Vezetéktípus | 6. osztály |
Vezetékfajta | egyenes |
Vezetékfelépítés | 2 x 50 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Vezeték külső átmérője | 30,00 mm ±0,5 mm |
A szigetelés csupaszolási hossza | 180 mm ±10 mm |
Csupaszolási hossz | 180 mm ±10 mm |
Vezeték-ellenállás | 0,000272 Ω/m |
Hajlítási sugár | 300 mm ±1 mm (10 x D) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
Dugaszerő | < 100 N |
Húzóerő | < 100 N |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Jármű-töltőcsatlakozó) | IP67 (bedugva, a védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Áramcsökkentés szükséges, a DC érintkezők hőmérsékletének 90 °C-os értékét figyelembe kell venni) | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | max. 5000 m (a tenger szintje fölött) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 62196-3 |
Cikkszám | 1674670 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | XWBAAD |
Termékkulcs | XWBMHE |
GTIN | 4067923224193 |
Tömeg/db (csomagolással) | 11 167 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 10 144 g |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC töltésvezérlő 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Javítókészlet 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Javítókészlet 1081734
-
EV-LABEL-K - Címke 1309761
-
EV-LABEL-L - Címke 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC teljesítménymodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Átvezetőkapocs 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Dugaszolható csatlakozó 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Dugaszolható csatlakozó 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs 1841555
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51