DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel CCS 1. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
CHARX ST1C-DC200-4,0MAS00P
-
DC töltőkábel
1889388
CHARX connect standard, CCS 1. típus, DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 200 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 4 m, fekete, egyenes, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, cserélhető működtető karral, nincs folyadékhűtés, PHOENIX CONTACT logó, SAE J1772, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez
Termékrészletek
| Termékcsalád | CHARX connect standard |
| Technológia | Combined Charging System |
| Alkalmazás | elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez |
| elektromobilitáshoz (EVSE) való töltőoszlopba szerelhető | |
| Felszerelés | analóg hőmérséklet-érzékelőkkel |
| cserélhető csatlakozóprofil-kerettel | |
| DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel | |
| cserélhető működtető karral | |
| nincs folyadékhűtés | |
| Töltőszabvány | CCS 1. típus |
| Töltés üzemmód | 4-es mód |
| DC 3. szint | |
| Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
| Jelölőcímke | 8,9 mm x 28,9 mm (ügyféllogó rendelhető) |
| Hőmérséklet-felügyelet | 2x Pt 1000 |
| Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés) | |
| A töltőáram fajtája | DC |
| Töltőáram | 200 A DC |
| Töltőteljesítmény | 200 kW |
| Méretezési feszültség | 1000 V |
| Töltőteljesítmény és -áram (Egyenáramú töltés Boost Mode-ban) | |
| A töltőáram fajtája | DC Boost-Mode |
| Töltőáram | lehet 500 A DC |
| Töltőteljesítmény | lehet 500 kW |
| Méretezési feszültség | 1000 V |
| Megjegyzés | Az adatok a Boost Mode töltésre vonatkoznak, és a környezeti feltételektől függnek. A további részleteket lásd a letölthető csomagolási mellékletben. |
| Póluskiosztás (Nagy teljesítményű érintkezők) | |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
| Mennyiség | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Méretezési feszültség | 1000 V DC |
| Méretezési áram | 200 A (40 °C-ig) |
| Póluskiosztás (Jelzőérintkezők) | |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
| Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció rámodulált Powerline kommunikációval az ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 szabvány szerint |
| Mennyiség | 2 (CP, CS) |
| Méretezési feszültség | 30 V AC |
| Méretezési áram | 2 A |
| Kódolás | 480 Ω (Emelőkar használatban) |
| 150 Ω (Az emelőkar nincs használatban) | |
| Hőmérséklet-érzékelők (Pt 1000) | |
| Szenzortípus | Pt 1000 |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60751 |
| Felhelyezés helye | Érzékelő a DC-érintkezőkön |
| Lekapcsolási hőmérséklet | 90 °C ±1 K (1346,5 Ω Pt 1000-értéknek felel meg) |
| Hosszútávú stabilitás | 0,06 % (1000 óra után, 130 °C-on) |
| Ajánlott mérőáram | 1 mA (1 V 0 °C esetén) |
| Együttható | 3850 ppm/K |
| Környezeti hőmérséklet | -50 °C ... 130 °C (Üzemeltetés) |
| Jármű-töltőcsatlakozó | |
| Szélesség | 69,6 mm |
| Magasság | 192,6 mm |
| Mélység | 284,6 mm |
| Szín (Ház) | fekete (RAL 9005) |
| Szín (Megfogható rész) | fekete (RAL 9005) |
| Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (RAL 9005) |
| Szín (Védősapka) | fekete (RAL 9005) |
| Szín (Kábelek) | fekete (RAL 9005) |
| Anyag Jármű-töltőcsatlakozó | Műanyag |
| Anyag Vezeték, külső köpeny | TPE |
| Anyag Érintkezőfelület | Ezüst |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Csatlakozó fej) |
| Külső köpeny, anyaga | TPE |
| Megjegyzés | A töltőkábel színe és fényessége eltérő lehet. |
| Vezetékhossz | 4 m ±45 mm |
| Vezetékszabványok/-rendelkezések | UL 62 |
| FFSO7.E343212 | |
| Vezeték tömege | max. 1900,00 kg/km |
| Vezetékfajta | egyenes |
| Vezetékfelépítés | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
| Vezeték külső átmérője | 35,30 mm ±0,5 mm |
| Külső köpeny, anyaga | TPE |
| A szigetelés csupaszolási hossza | 180 mm ±10 mm |
| Csupaszolási hossz | 180 mm ±10 mm |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 0,00044 Ω/m (egy vezetékérre vonatkozóan, 20 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
| Hajlítási sugár | min. 353 mm (10x Ø) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
| Dugaszerő | < 75 N |
| Húzóerő | < 75 N |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Jármű-töltőcsatlakozó) | IP54 / Type 3R (A védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék.) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 40 °C |
| max. 55 °C (Áramcsökkentés szükséges, a DC érintkezők hőmérsékletének 90 °C-os értékét figyelembe kell venni) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | 5000 m (a tenger szintje fölött) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | SAE J1772 |
| IEC 62196-3 | |
| Cikkszám | 1889388 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | XWBMJ |
| GTIN | 4067923559752 |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9 000 g |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - Javítókészlet 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - Javítókészlet 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Javítókészlet 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - Javítókészlet 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Javítókészlet 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - Javítókészlet 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - Kábel-tömszelence 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC teljesítménymodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC teljesítménymodul 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Átvezetőkapocs 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Dugaszolható csatlakozó 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Dugaszolható csatlakozó 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs 1841539
Az Ön előnyei
Hűtés nélküli HPC töltés 500 kW-tal a megnövelt vezeték-keresztmetszeteknek köszönhetően
Nagy biztonság a DC+ és DC- elválasztására szolgáló kétkamrás tömítőrendszer révén
A hitelesítési törvénynek megfelelő elszámolás a beépített négyvezetős mérési technológiának köszönhetően
A cserélhető csatlakozóprofil, az egyenáramú érintkezők és a működtető karok gyors, kedvező árú és fenntartható karbantartást tesz lehetővé
A NACS szabványnak megfelelő kábelszerkezet egyszerűsíti a tervezést, ha a piaci követelmények változnak
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51