EV-T1CCS-M4X20-C - Javítókészlet
1288247

CHARX connect standard, CCS 1. típus, Javítókészlet, Tartozék, Csavaros szerelés, ház: fekete, az egyenáramú érintkezők beépített elülső részével és DC érintkezőtartóval, IEC 62196-3, SAE J1772

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül