EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - Javítókészlet
1085801

CHARX connect, CCS 1. típus, Javítókészlet, Tartozék, Csavaros szerelés, ház: fekete, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 5 db M4X10 laposfejű csavarral, Torx biztonsági meghajtással (IPR TORX PLUS®), biztonsági csavarhúzóhoz való speciális bittel (867/4 IPR TORX PLUS® bit, 20 IPR x 89 mm-es), jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretének cseréjéhez, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Csere a hűtőfolyadék leeresztése nélkül

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül