Javítókészlet cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 1-es típusú egyenáramú CCS jármű-töltőcsatlakozóhoz
EV-T1CCS-MF-M4X10-C
-
Javítókészlet
1288248
CHARX connect standard, CCS 1. típus, Javítókészlet, Tartozék, Csavaros szerelés, ház: fekete, az egyenáramú érintkezők beépített elülső részével és DC érintkezőtartóval, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, 5 db M4X10 laposfejű csavarral, Torx biztonsági meghajtással (IPR TORX PLUS®), jármű-töltőcsatlakozók csatlakozóprofil-keretének cseréjéhez, IEC 62196-3, SAE J1772, A jármű-töltőcsatlakozó házát a csatlakozóprofil-keret cseréjéhez nem kell kinyitni.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
A csatlakozóprofil kerete könnyen kicserélhető a hűtőfolyadék leeresztése nélkül