CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
150 V | 16 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 16 A | 28 - 12 |