CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
felső emelet | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport C | ||||
felső emelet | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
alsó emelet | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425cUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Átmenet | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
a fényjelzőtől függ | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECExKIWA17.0025UUL által elismert
Engedély azonosítója: E192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Átmenet | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
a fényjelzőtől függ | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 |