ST 6 RD
-
Átvezető sorkapocs
3035661
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös
Termékrészletek
| Felhasználási terület | Gépgyártás |
| Berendezésgyártás | |
| Olaj-, gáz- és vegyipar | |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Idomszer | A5 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Névleges áram | 41 A |
| Maximális terhelőáram | 52 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
| Jelölések | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 85 °C |
| Ex minősítésű tartozékok | 3030433 D-ST 6 |
| 3024481 ATP-ST 6 | |
| 1204520 SZF 2-0,8X4,0 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Átkötőhidak felsorolása | Dugaszolható áthidaló / FBS 2-8 / 3030284 |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 3-8 / 3030297 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 4-8 / 3030307 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 5-8 / 3030310 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 10-8 / 3030323 | |
| Átkötőhídadatok | 35 A (6 mm²) |
| Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (40,4 A / 6 mm²) |
| híddal történő hidalás esetén | 550 V |
| - átugró áthidalásnál | 440 V |
| - kihagyásos áthidalásnál PE-kapcson keresztül | 440 V |
| - méretre vágott áthidalásnál fedéllel | 220 V |
| - méretre vágott áthidalásnál részelválasztó lappal | 275 V |
| Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
| Kimenet | (tartós) |
| Etage Ex Általános | |
| Méretezési feszültség | 550 V |
| Méretezési áram | 36,5 A |
| Maximális terhelőáram | 45 A |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 0,56 mΩ |
| Ex csatlakozási adatok Általános | |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 10 |
| Csatlakozóképesség: merev | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 24 ... 8 |
| Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 24 ... 10 |
| Szélesség | 8,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Szín | vörös (RAL 3001) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
| Rövid idejű áramállóság 10 mm² | 1,2 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 11,83 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 4,25g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3035661 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2111 |
| Termékkulcs | BE2111 |
| GTIN | 4046356625074 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 16,362 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 16,362 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3030297
-
FBS 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3030307
-
FBS 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3030310
-
FBS 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3030323
-
FBS 6-8 - Dugaszolható áthidaló 3032470
-
FBSRH 2-8 - Rövidzárdugasz 3033802
-
FBSRH 3-8 - Rövidzárdugasz 3033803
-
FBSRH 4-8 - Rövidzárdugasz 3033804
-
FBSR 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3033808
-
FBSR 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3001597
-
FBSR 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3000585
-
FBSR 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3033809
-
FBSR 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3001599
-
FBS 2-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033830
-
FBS 3-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033831
-
FBS 4-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033832
-
FBS 10-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033833
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 3-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032570
-
FBS 4-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032583
-
FBS 5-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032596
-
FBS 6-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032677
-
FBS 10-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032606
-
FBS 2-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032621
-
FBS 3-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032622
-
FBS 4-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032635
-
FBS 5-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032648
-
FBS 6-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032664
-
FBS 10-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032651
-
SB-MER 2-8 - Kapcsolóhíd 3000587
-
SB-MER 3-8 - Kapcsolóhíd 3000588
-
SB-MER 4-8 - Kapcsolóhíd 3000589
-
RB ST 6-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030860
-
RB 16-6 - Szűkítőhíd 3047072
-
RB ST 6-1,5/S - Szűkítőhíd 3213250
-
D-ST 6 - Lezárófedél 3030433
-
SZF 2-0,8X4,0 - Csavarhúzók 1204520
-
ATP-ST 6 - Rekeszelválasztó lap 3024481
-
WST 6 - Figyelmeztető fedél 3030967
-
ST-IL - Szerelési anyagok 3039900
-
D-ST 6 OG - Lezárófedél 3037698
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808781
-
ZBF 8 CUS - Jelölőcsík lapos 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0808804
-
UC-TMF 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824654
-
UCT-TMF 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829672
-
PAI-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Vizsgálóadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Vizsgálóadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Vizsgálóadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032802
-
PS-6 - Vizsgálódugasz 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038736
-
PS-8 - Vizsgálódugasz 3031005
-
DP PS-8 - Távtartó lap 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3048564
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
Az Ön előnyei
A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás nemcsak helytakarékos, hanem a legszűkebb helyen is könnyű vezetékezést tesz lehetővé
A kompatibilis kettős áthidalóárok minden lehetőséget megad az időtakarékos potenciál-elosztásra és a vizsgálótartozékok befogadására
A nagy csatlakozótér lehetővé teszi az érvéghüvellyel és műanyag gallérral ellátott névleges keresztmetszetű vezetékek befogadását
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51