Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ST 6 - Átvezető sorkapocs
3031487

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás nemcsak helytakarékos, hanem a legszűkebb helyen is könnyű vezetékezést tesz lehetővé
A kompatibilis kettős áthidalóárok minden lehetőséget megad az időtakarékos potenciál-elosztásra és a vizsgálótartozékok befogadására
A nagy csatlakozótér lehetővé teszi az érvéghüvellyel és műanyag gallérral ellátott névleges keresztmetszetű vezetékek befogadását
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva