Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0ESBK01 - AC töltőkábelek
1623505

CHARX connect comfort, Típus 2, AC töltővezeték, 32 A tartós, 480 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 4 m, fekete, egyenes, védősapkával, ház: fekete, szürke, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően - háromszorosan díjazott
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A hosszanti tömítettség biztonságosan véd a víz bejutása ellen
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Az LV124, LV214 és LV215-2 jelű járműipari szabványoknak megfelelően bevizsgálva
Az EV Ready 37 követelmények szempontjából ellenőrizve
Lézeres jelölésű, DIN EN 17186 szerinti csatlakozóprofil