AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, az elektromobilitáshoz szükséges töltőállomásokra (EVSE) szerelhető
EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK01
-
AC töltőkábelek
1627130
CHARX connect comfort, Típus 2, AC töltővezeték, 32 A tartós, 480 V AC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 4 m, fekete, spirálozott, védősapkával, ház: fekete, szürke, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez
Termékrészletek
Terméktípus | AC töltőkábelek |
Termékcsalád | CHARX connect comfort |
Alkalmazás | 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez |
elektromobilitáshoz (EVSE) való töltőoszlopba szerelhető | |
Felszerelés | védősapkával |
Töltőszabvány | Típus 2 |
Töltés üzemmód | 3-as mód, C eset |
Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
Ügyfélváltozatok | Külön rendelésre |
Töltőteljesítmény és -áram (Váltakozó áramú töltés (3 fázisú)) | |
A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
Töltőáram | 32 A AC (3 fázisú) |
Töltőteljesítmény | 26,6 kW (3 fázisú) |
Méretezési feszültség | 480 V |
Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Mennyiség | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Méretezési feszültség | 480 V AC |
Méretezési áram | 32 A |
Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció |
Mennyiség | 2 (CP, PP) |
Méretezési feszültség | 30 V AC |
Méretezési áram | 2 A |
Kódolás | 220 Ω (PE és PP között) |
Jármű-töltőcsatlakozó | |
Szélesség | 70 mm |
Magasság | 137 mm |
Mélység | 215,9 mm |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szín (Megfogható rész) | szürke (7042) |
Szín (Csatlakozóprofil) | fekete (9005) |
Szín (Védősapka) | fekete (9005) |
Szín (Kábelek) | fekete (9005) |
Anyag (Jármű-töltőcsatlakozó) | Műanyag |
Anyag (Vezeték, külső köpeny) | TPE-U |
Anyag (Érintkezőfelület) | Ezüst |
Megjegyzés | A töltőkábel színe és fényessége eltérő lehet. |
Vezetékhossz | 4 m |
Vezetékszabványok/-rendelkezések | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Vezetéktanúsítványok | VDE |
Vezetéktípus | 5. osztály |
Vezetékfajta | spirálozott |
Vezetékfelépítés | 5 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Vezeték külső átmérője | 17,00 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | TPE-U |
A szigetelés csupaszolási hossza | 70 mm ±5 mm |
Blokkhossz | 0,63 m ±10 % |
A spirál átmérője | 80 mm ±10 % |
Hasznos hossz | max. 4 m ±5 % |
Csupaszolási hossz | 70 mm ±5 mm |
Vezeték-ellenállás | ≤ 0,0033 Ω/m (egy vezetékérre vonatkozóan, 20 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
Hajlítási sugár | min. 102 mm (6x átmérő) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
Dugaszerő | < 100 N |
Húzóerő | < 100 N |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Jármű-töltőcsatlakozó) | IP44 (bedugva, a védettségi fok üzemelésre kész, bedugott állapotban csak akkor van biztosítva, ha mindkét dugaszelem eredeti Phoenix Contact termék, vagy szabványnak megfelelő termék) |
Védettség (Védősapka) | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | 5000 m (a tenger szintje fölött) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
Cikkszám | 1627130 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | XWBAAC |
Termékkulcs | XWBDBD |
GTIN | 4055626299440 |
Tömeg/db (csomagolással) | 3 845 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4 529,5 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | ada3aa30-0915-4121-b34a-4ef21642d609 |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-LABEL-C - Címke 1309766
-
CHARX SEC-1000 - AC töltésvezérlő 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC töltésvezérlő 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC töltésvezérlő 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC töltésvezérlő 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC töltésvezérlő 1138965
-
EEM-EM357 - Mérőkészülék 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC töltésvezérlő 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC töltésvezérlő 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC töltésvezérlő 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC töltésvezérlő 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - AC töltésvezérlő 2902802
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kábel-tömszelence 1411136
-
LPT 6/ 5-7,5-ZB - Nyomtatott áramköri kapocs 1098170
-
XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1464104
-
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500 - Nyomtatott áramköri kapocs 1704834
-
SPT 2,5/ 1-V-5,0 - Nyomtatott áramköri kapocs 1731468
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Túlfeszültség-levezetők típusú 2 1180145
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően - háromszorosan díjazott
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
A hosszanti tömítettség biztonságosan véd a víz bejutása ellen
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Az LV124, LV214 és LV215-2 jelű járműipari szabványoknak megfelelően bevizsgálva
Az EV Ready 37 követelmények szempontjából ellenőrizve
Lézeres jelölésű, DIN EN 17186 szerinti csatlakozóprofil
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51