Tápellátás és védelem a feldolgozóiparban

A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása létfontosságú a feldolgozóipar számára. Ezért a feldolgozóipar alkalmazásainak 99%-a redundáns tápellátással van felépítve. A COMPLETE line termékcsalád átfogó, összehangolt megoldásokat kínál Önnek a megbízható tápellátás kiépítéséhez.

Megbízható tápellátás kialakítása a feldolgozóipar számára

Megbízható tápellátás kialakítása a feldolgozóipar számára
AC túlfeszültség-védelem
A SEC Technology megbízhatóan megvédi a berendezéseket és a készülékeket a túlfeszültség-eseményektől, ezáltal megelőzi a termelés kieséseit.
Tudjon meg többet
AC túlfeszültség-védelem
Támogatórendszer a túlfeszültség-védelemhez
A hálózatvédelem területén az ImpulseCheck a világ első intelligens támogató rendszere a túlfeszültség-védelem számára.
Tudjon meg többet
Támogatórendszer a túlfeszültség-védelemhez
Az energia monitorozása
Az EMpro energiamérő készülékek rögzítik az energiaadatokat, és a fölérendelt irányító- és menedzsmentrendszerekbe továbbítják azokat. A digitális szolgáltatások és a felhőalapú globális elérés magas fokú rendelkezésre állást és átláthatóságot tesznek lehetővé.
Tudjon meg többet
Az energia monitorozása
24 V-os tápellátás
A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása megvalósítható a QUINT complete nagy teljesítőképességű kínálata segítségével. Az Ön egyedi megoldásához QUINT POWER tápegységeket, DC/DC átalakítókat, aktív és passzív redundanciamodulokat, valamint Ethernet interfésszel ellátott szünetmentes tápegységeket kínálunk.
Tudjon meg többet
24 V-os tápellátás
Redundancia
A redundanciamodulok növelik a berendezések üzembiztonságát – egyedileg az Ön alkalmazásához illesztve.
Tudjon meg többet
Redundancia
Puffermodulok
Védje meg Ön is alkalmazását puffermoduljainkkal az akár több percig tartó áramkimaradásoktól. Az áthidaláshoz szükséges energiát a puffermodul karbantartásmentes kondenzátorokban tárolja.
Tudjon meg többet
Puffermodulok
Készülékvédelem
A különböző kioldási mechanizmusokkal ellátható szelektív készülékvédelem valamennyi fogyasztó maximális biztonságát kínálja.
Tudjon meg többet
Készülékvédelem
DC potenciálelosztás
A gépek és berendezések kifogástalan működéséhez a rendszer különböző összetevőit árammal és jelekkel kell ellátni. A PTFIX elosztóblokk-koncepció minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldást kínálja.
Tudjon meg többet
DC potenciálelosztás
AC potenciálelosztás
A CrossPowerSystem energiaelosztó táblával most gyorsan és egyszerűen megvalósítható az energiaelosztás és a kapcsolókészülékek szerelése.
AC potenciálelosztás
Csatlakoztatás
A COMPLETE line a különböző sorkapcsok óriási választékát kínálja a különböző alkalmazások csatlakoztatására a kapcsolószekrényen belül.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás
Biztonságos kommunikáció
Valamennyi folyamat stabil és megbízható lefolyásának garantálásához és szükség esetén a korai beavatkozáshoz szükség van a feldolgozóiparban a berendezések folyamatos felügyeletére.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció

A nagy teljesítményű túlfeszültség-védelem biztonságosan levezeti a váltakozó áramú oldal tranziens túlfeszültségeit anélkül, hogy a rendszer leállna. A túlfeszültséggel kapcsolatos események adatainak felhőbe való átvitele lehetővé teszi a megelőző karbantartást.

Az AC ill. DC potenciálelosztás újszerű megoldásai csökkentik a kapcsolószekrényen belüli helyigényt és a szerelési időt. Szükség esetén redundáns megoldások vagy akkumulátorok egészítik ki az egyenáramú tápellátást, ami által kritikus helyzetekben is garantálható a 24 voltos tápellátás.

A nagy folyamatberendezésekben, pl. finomítókban a hálózat felől gyakran már rendelkezésre áll a tápellátás biztosítása hatalmas központi AC UPS-ek formájában. Ezek garantálják azt, hogy hiba esetén a hálózat felől jövő zavarok ne okozhassák az egyes alkalmazások működésének megszakadását.

A készülékvédő kapcsolók megakadályozzák a terepi zavarok teljes rendszerre gyakorolt negatív hatásait. A tápellátás megbízhatósága mellett a jövőálló felügyeleti megoldások segítenek energiát megtakarítani a teljes rendszerben.