Biztonságos kommunikáció a feldolgozóiparban

Valamennyi folyamat stabil és megbízható lefolyásának garantálásához és szükség esetén a korai beavatkozáshoz szükség van a feldolgozóiparban a berendezések folyamatos felügyeletére. A trendek a nyitott architektúra és a moduláris felépítés irányába mutatnak, ami lehetővé teszi a plug and play integrációt.

Interaktív képtérkép: feldolgozóipari kommunikációs megoldások felépítése
Túlfeszültség-védelem
A DATATRAB DT termékcsalád a max. 10 gigabites nagy sebességű Ethernet hálózatokat, valamint az RS-485 interfészű hálózatokat védi. Védi emellett az analóg és digitális telekommunikációs interfészeket is, ideértve a DSL-t is.
Tudjon meg többet
Túlfeszültség-védelem
Kommunikációs infrastruktúra
A COMPLETE line termékcsalád ipari Ethernet termékei a korszerű Ethernet hálózatok minden előnyét kínálják: utolérhetetlenül rugalmasak, kiváló teljesítményűek, átfogóan alkalmazhatók és gyorsak.
Tudjon meg többet
Kommunikációs infrastruktúra
Biztonsági router
Az mGuard biztonsági készülékek kiválóan használhatók gyártócellák vagy egyedi gépek decentralizált biztosítására és biztonságos távkarbantartására.
Tudjon meg többet
Biztonsági router
Biztonsági router
Az mGuard biztonsági készülékek kiválóan használhatók gyártócellák vagy egyedi gépek decentralizált biztosítására és biztonságos távkarbantartására.
Tudjon meg többet
Biztonsági router
Vezetékezett kommunikáció
Az Ethernet-bővítőkkel az Ethernet hálózatok 20 kilométerig egyszerű kétvezetős vezetékeken keresztül kapcsolhatók össze. Így egy hálózatban kombinálhatók a menedzselhető és a nem menedzselhető Ethernet-bővítők.
Tudjon meg többet
Vezetékezett kommunikáció
Vezeték nélküli kommunikáció
A Phoenix Contact TC ROUTER mobiltelefonos routerei robusztus adatkapcsolatokat tesznek lehetővé a 4G mobiltelefon-hálózatokon.
Tudjon meg többet
Vezeték nélküli kommunikáció
Helyi interfész
A terepi kezelésre szolgáló mobil táblagéptől a kiterjedt automatizálási berendezések összetett megjelenítő szoftveréig – a COMPLETE line választékában megtalálja a megfelelő megoldást alkalmazásának irányítására és felügyeletére.
Tudjon meg többet
Helyi interfész
Switch
Az Ethernet switchek jelentik az Ön ipari hálózatának kommunikációs csomópontjait. Gondoskodnak a megbízható és hatékony adatcseréről, és képesek hálózata robusztusságának garantálására.
Tudjon meg többet
Switch
Vezérlés
A kommunikációtechnika további felhasználás céljából a vezérlés szintjére továbbítja az adatokat.
Tudjon meg többet
Vezérlés
Tápellátás és védelem
A megbízható tápellátási koncepciók lehetővé teszik a teljes kommunikációs infrastruktúra megszakításmentes működését.
Tudjon meg többet
Tápellátás és védelem

A switchek az ipari kommunikáció központi elemei. Az adatok koordinálását végzik a számos végkészülék között, és hatékony kommunikációt tesznek lehetővé. A nem menedzselhető switchek standard funkciókat kínálnak, változó portszámmal. A menedzselhető switchek ezenfelül redundancia-mechanizmusok és hálózati diagnosztika segítségével lehetővé teszik az adatforgalom elemzését és vezérlését, és kibővített kiberbiztonságot kínálnak. A routerek vagy 3. rétegű switchek hasonló funkciókat végeznek, ezenfelül az alhálózatok összekötését is lehetővé teszik.

Míg a vezérlő és biztonsági egységek általában közvetlenül csatlakoznak a switchekre, egyes hálózatokban kibővített kommunikációs infrastruktúrára is szükség van. A jelismétlők és bővítők növelik a hálózat teljesítményét. Az átjárók növelik a készülékek számát, és a konverterek Ethernet-interfész nélkül integrálják a résztvevőket.

A terepi készülékek és adatvezetékek számára elengedhetetlen a megbízható túlfeszültség-védelem. Az érzékeny adatvezetékek védelmére használható a COMPLETE line termékcsalád DATATRAB DT modulja.

Az alkalmazáshoz illeszkedő switch kiválasztása után következik a további terepi készülékek csatlakoztatása, mint például a felügyeleti és vezérlő egységeké. Erre alkalmasak az Ex területre és tengerészeti alkalmazásra engedélyezett robusztus panel PC-k.

Végül a különböző alrendszereket kell a fölérendelt irányító rendszerre csatlakoztatni, vezetékes vagy vezeték nélküli megoldásokkal. A közeli alkalmazások számára egyszerű és megbízható, gyors adatátvitelre képes megoldás a kábelezés. Ha a nagy távolságok miatt a kábelezés nem valósítható meg, a rádiós megoldások kínálnak alternatívát. Ezek az összeköttetések azonban gyakran zavaró hatásoknak vannak kitéve (elektromágneses mezők, visszaverődések, fading, interferenciák és leárnyékolások), amelyek negatív hatással vannak az adatátvitelre.

A rosszul kezelt, sőt áthallásos kommunikációs infrastruktúra nagy kockázatokat rejt a hálózat stabilitására és biztonságára nézve. Ezért minden kritikus infrastruktúra-alkalmazást a Cyber Security IEC 62443 rendszerrel kell védeni – és lehetőség szerint minden lehetséges hozzáférési ponton. A biztonsági routerek nagy teljesítményű és rugalmas tűzfalat biztosítanak az IEC szerinti biztonságos alkalmazásokhoz.