Gépek és berendezések vezérlése a feldolgozóiparban

A feldolgozóipar irányító rendszerei gyakran kritikus környezetben kezelik az összetett alkalmazásokat. A COMPLETE line sorozat hatékony megoldást kínál a feldolgozóipar meglévő alkalmazásainak karbantartásához, bővítéséhez és átalakításához, valamint új, biztos jövőjű berendezések kifejlesztéséhez.

A feldolgozóipar irányító rendszereinek felépítése

Interaktív képtérkép: Feldolgozóipari irányító rendszerek felépítése
Távoli I/O
Az Axioline P I/O rendszer garantálja a lehető legnagyobb rendelkezésre állást az Ön alkalmazásához. A működés közbeni cserélhetőséget (hot swap) támogató lokális busz anélkül teszi lehetővé egy Axioline P I/O állomás meglevő moduljainak cseréjét, hogy a rendszert ki kellene kapcsolni.
Tudjon meg többet
Távoli I/O
I/O rendszer
Akár általánosan használt buszrendszerről és hálózatról, akár rendszerspecifikus vezérlőről van szó – a korszerű I/O készülékekkel gyorsan és gazdaságosan kommunikálhat.
Tudjon meg többet
I/O rendszer
Vezérlő
A PLCnext Technology lehetővé teszi a terepi adatok átvitelét a felhőbe, és ezeket szükség esetén a berendezés-felügyeleti rendszerek használhatják fel.
Tudjon meg többet
Vezérlő
I/O rendszer
Az Axioline Smart Elements I/O rendszer a nem Ex területen működő alkalmazások számára jelent előnyöket, a kompakt felépítéstől a rugalmas alkalmazhatóságig. Az Axioline F Ex engedélyekkel, durva környezeti feltételekhez alkalmas.
Tudjon meg többet
I/O rendszer
Profinet Gateway
Az átjárók egyszerűen és gyorsan átalakítják a soros HART-jeleket Ethernet-alapúakra, vagy az I/O jeleket PROFIBUS PA alapúakra.
Tudjon meg többet
Profinet Gateway
PA Fieldswitch PROFIBUS
A PROFIBUS PA és FOUNDATION Fieldbus buszhoz való többcsatornás terepikészülék-csatolókat az 1. zónához való engedélyük alapján terepibuszgátnak is nevezik.
Tudjon meg többet
PA Fieldswitch PROFIBUS
Multiplexerek
A multiplexerrendszer egy egyszerű rendszer digitális és analóg jelek átvitelére két vagy több egymástól térben távol levő állomás között.
Tudjon meg többet
Multiplexerek
APL Fieldswitch
Az új APL (Advanced Physical Layer, fejlett fizikai réteg) technológia lehetővé teszi a terepi készülék közvetlen Ethernet-csatlakoztatását, így feleslegessé válik a protokoll-átalakítás. A protokollfüggetlen APL Field Switch funkcionális biztonsággal és tanúsítással működhet az Ex területen, és biztonságos összeköttetést teremt a 0. és 1. zóna APL készülékeivel, a 2-WISE szabványnak megfelelően.
Tudjon meg többet
APL Fieldswitch
Jelek illesztése
A feldolgozóipar bonyolult folyamatai stabil lefolyásának elengedhetetlen feltétele a jelek zavarmentes átvitele a terepről a vezérlőhöz.
Tudjon meg többet
Jelek illesztése
Jelek illesztése
A feldolgozóipar bonyolult folyamatai stabil lefolyásának elengedhetetlen feltétele a jelek zavarmentes átvitele a terepről a vezérlőhöz.
Tudjon meg többet
Jelek illesztése
Csatlakoztatás
A COMPLETE line a különböző sorkapcsok óriási választékát kínálja a különböző alkalmazások csatlakoztatására a kapcsolószekrényen belül.
Tudjon meg többet
Csatlakoztatás
Biztonságos kommunikáció
Valamennyi folyamat stabil és megbízható lefolyásának garantálásához és szükség esetén a korai beavatkozáshoz szükség van a feldolgozóiparban a berendezések folyamatos felügyeletére.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció

A feldolgozóipari környezetben a vezérlés egyik fő feladata a terepi szenzorok és aktorok csatlakoztatása a vezérlőhöz, az összes biztonsági követelmény, valamint a különböző szabványokra és zónákra vonatkozó Ex engedélyek figyelembevételével.

Az egyik lehetőség a hagyományos pont-pont közötti összeköttetés a csatlakozástechnika és a jelillesztés eszközeivel. A terepi analóg jeleket a környezethez illeszkedő elosztódobozok gyűjtik össze, majd gyűjtőkábelen a fölérendelt irányító rendszert tartalmazó vezérlőközpontba továbbítják. A feldolgozóipar közel 80% -ában ezt a megoldást alkalmazzák, különösen az olaj- és gáziparban.

Az alkalmazás méretének és összetettségének növekedésével a kábelezési ráfordítás is nő. Ez az egyik oka az ipari hálózati csatlakoztatású decentralizált rendszerek alkalmazásának. Gyakran még ezek a rendszerek is analóg érzékelőket és aktorokat használnak, bár a vezérléstechnika egyre inkább digitális jelekkel működik.

A gyógyszer- és vegyiparban sok esetben egy remote I/O rendszer veszi át az adatok gyűjtését. Ezeknek a rendszereknek általában 2-es, sőt 1-es zónára vonatkozó engedélyük van. Folyamatközelben gyűjtik az adatokat, és a digitális buszon keresztül hatékony összeköttetést biztosítanak az irányító rendszerrel. Az Axioline P-Station optimálisan kombinálható az Ex engedélyes, vagy anélküli I/O rendszerekkel, durva környezeti feltételek között is, a -40 és 70 °C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez a megoldás a hagyományos pont-pont közötti kábelezéshez képest jelentősen csökkenti a kábelezési ráfordítást.

A fogyasztókat, például kompresszorokat és szivattyúkat egy moduláris automatizálási megoldás vezérli. Egy decentralizált vezérlő közvetlenül az alkalmazásban dolgozza fel a begyűjtött adatokat, és csak az irányítástechnika számára fontos adatokat továbbítja. Ez csökkenti az adatáramlást, és növeli a rendszer sebességét.
Az átfogóan digitális megoldást a digitális terepi készülékek, a PROFIBUS-PA terepi switchek és egy PROFINET átjáró kombinációja kínálja. Míg a terepi switch a digitális készülékekkel való csatlakozást és kommunikációt támogatja, a PROFINET átjáró redundáns kommunikációt biztosít a vezérlés szintjével. Ezzel szabaddá válik az út a felhőalapú készletmenedzsment-rendszerekhez való csatlakozáshoz.

Még a korszerű rendszerek is a legtöbbször vegyesen használnak digitális és analóg terepi készülékeket. Ebben az esetben multiplexerek oldják meg a hagyományos I/O jelek csatlakoztatását a meglévő PROFIBUS PA hálózatba. Ezek a 4-20 mA-es szenzorokat kötik össze a PROFINET átjáróval, és digitálisan teszik elérhetővé az analóg jeleket. Ezzel lehetővé teszik a meglévő analóg rendszerek és az új digitális szenzortechnika fenntartható használatát.

Az új APL (Advanced Physical Layer, fejlett fizikai réteg) technológia lehetővé teszi a terepi készülék közvetlen Ethernet-csatlakoztatását, így feleslegessé válik a protokoll-átalakítás. Ez a technológia elősegíti a terepi készülékek többi adatának használatát is, amelyeket a rendszer minden megadott résztvevőjének továbbít. A protokollfüggetlen APL terepi switch funkcionális biztonsággal és tanúsítással működhet az Ex területen, és biztonságos összeköttetést teremt a 0. és 1. zóna APL készülékeivel a 2-WISE szabványnak megfelelően.